V12-58MG-023-NYN
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v12_58mg_023_nyn.prj},{NB=V12-58MG-023-NYN},{ORDERNO=605-001-028},{TYPE=V12-58MG-023-NYN},{PT=Distribution boxes},{CL=0},{CM=0},{S=M12},{P=None},{PNO=5},{SP=M12, None},{WCS=0},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+90},{ER=IP 67},{NOS=8},{DBT=Distribution box for staight connection},{C=M23 19-pin},{HS=Die cast zinc, matt nickel-plated},{CEPDF=0},{WG=469},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
V12-58MG-023-NYN - Connectivity
Bill of material
V12-58MG-023-NYN
ORDERNO
Part number
605-001-028
TYPE
Part reference
V12-58MG-023-NYN
PT
Product type
Distribution boxes
S
Socket
M12
mm
PNO
Number of pins
5
SP
Socket, Plug
M12, None
mm
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC
V
TR
Temperature range
-25...+90
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
NOS
Number of sockets
8
DBT
Distribution box type
Distribution box for staight connection
C
Connection
M23 19-pin
HS
Housing material
Die cast zinc, matt nickel-plated
WG
Weight
469
g
ECCN
Customs tariff number
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details