??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V12-58PD-XX0-UYN - Connectivity
Stückliste
V12-58PD-020-UYN
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PT
Produkttyp
Distribution boxes
CL
Kabellänge
m
CM
Kabelmaterial
PUR
S
Buchse
M12 mm
PNO
Anzahl der Pins
5
SP
Buchse, Stecker
M12, None mm
WCS
Aderdruchmesser
8 x 0.5 + 3 x 1 mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
CC
Kabelfarbe
grey
TR
Temperaturbereich
-20...+60 °C
ER
Schutzart
IP 67
NOS
Anzahl der Steckplätze
8
DBT
Verteilerkasten type
Distribution box with cable
C
Anschluss
cable
HS
Gehäusematerial
TPU transparent PA UL 94HB blue
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben