124-VA-1-24
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
VARIABLE SPEED PULLEY
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{nbk/pulley/variable_speed_pulley/va_vb.prj},{NB=124-VA-1-24},{CN=124-VA-1-24},{DE=124},{V=A},{DPMAX=115},{DPMIN=91.7},{M1=M40},{TYPE=1},{DB=43},{L=57},{S1=17},{DB2=55},{L2=23},{S12=14},{M2=2-M8},{CADDATA=124VA1},{WEIGHT=1.64},{D=24},{PRICE=5,09}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
VA-VB
Bill of material
124-VA-1-24
CN
Catalog number
124-VA-1-24
124-VA-1-24
DE
Outer diameter- de
124
124
mm
V
Standard V-groove
A
A
mm
DPMAX
Pitch diameter- dp Max.
115
115
mm
DPMIN
Pitch diameter- dp Min.
91.7
91.7
mm
M1
Combination screw- M1
M40
M40
TYPE
Pulley base- Type
1
1
DB
Pulley base- db
43
43
mm
L
Pulley base- l
57
57
mm
S1
Pulley base- s1
17
17
mm
DB2
Slide Peace- db
55
55
mm
L2
Slide Peace- l
23
23
mm
S12
Slide Peace- s1
14
14
mm
M2
Slide Peace- M2
2-M8
2-M8
WEIGHT
Weight
1.64
1.64
kg
D
Standard Shaft Hole Diameter- D G7
24
24
mm