??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
VABE-C13 - plaque d'extrémité
Nomenclature
8141663 VABE-C13-100-F90-DU
TNR
N° de pièce
8141663
TYP
Type
VABE-C13-100-F90-DU
LODLEVEL
LOD Level
B1
30.300 mm
B2
100.300 mm
H1
88.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.645 kg
GTIN
4052568580568