??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 74
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Hoka
Description
Vanne papillon Poignée Manchon - HoKa Vanne papillon avec poignée, avec manchon des deux côtés, trame de 15
Nomenclature
Vanne papillon PPs, diamètre intérieur = 110 - 10037074(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Numéro d'article
mm
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau de détail
ART
Article
CNSMAT
Matériel
KNG
KatalogNG
FAR
Couleur
FARD
Bouton en couleur
schwarz
DA
Diamètre
mm
LGES
Longueur totale
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
TOL
Tolérance Ø
mm
S
épaisseur de la paroi
mm
INFO
Info text
Information
Info text
ASTEXT
Spécification
Vanne papillon HoKa avec levier à main, bouton rotatif, bouton rotatif continu, manchon ou bride, pièce moulée ronde en plastique avec butée intérieure pour le raccordement de tuyaux dans un système d'évacuation d'air utilisant un procédé de soudage. En tant que vanne papillon pour le réglage et l'arrêt des débits volumétriques avec joint interne. Diamètre intérieur de la douille selon DIN 8062. Processus de fabrication : jusqu'à Ø 400 mm en pièces moulées par injection, à partir de Ø 450 mm en produits semi-finis. Surpression négative possible sur demande après sollicitation mécanique, chimique et thermique.
HINT
Remarque
Les dimensions indiquées ici correspondent aux dimensions de montage