피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
VB34-2500
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
Optical Identification
Stationary 2-D Code Readers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/optical20identification/stationary202-d20code20readers/vb34-2500.prj},{NB=VB34-2500},{MANUID=VB34-2500},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.007},{WEIGHT=2.100},{LENGTH=0.224},{WIDTH=0.189},{DEPTH=0.165},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/69/b3/d404873b_int.png},{DESCSHORT=Barcode scanner VB34-2500},{EAN=4050143149056},{MANUTYPEDESC=VB34-2500},{COO=DE},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=183809&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=183809&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/183809_eng.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VB34-2500 - Stationary 2-D Code Readers
Bill of material
VB34-2500
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VB34-2500
DESCSHORT
Short Description
Barcode scanner VB34-2500
EAN
4050143149056
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VB34-2500
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
2.100
LENGTH
0.224
WIDTH
0.189
DEPTH
0.165
CTC
Customs tariff number
8471 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink