피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lobe knobs shortened series VC.253/40 A-M12
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VC 253
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_253/vc253.prj},{NB=Lobe knobs shortened series VC.253/40 A-M12},{PARTNUMBER=67011},{DESCRIPTION=VC.253/40 A-M12},{DIM01=40},{DIM02=M12},{DIM03=19},{DIM04=23},{DIM05=17},{DIM06=14},{DIM07=3},{DIM08=15},{DIM09=1.5},{WEIGHT=30},{MA=12},{MB=10.106},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VC.253 - Lobe knobs shortened series
Bill of material
Lobe knobs shortened series VC.253/40 A-M12
PARTNUMBER
Code
67011
67011
DESCRIPTION
Description
VC.253/40 A-M12
VC.253/40 A-M12
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
d6H
M12
M12
DIM03
L
19
19
mm
DIM04
d1
23
23
mm
DIM05
d2
17
17
mm
DIM06
d3
14
14
mm
DIM07
l2
3
3
mm
DIM08
h
15
15
mm
DIM09
h1
1.5
mm
WEIGHT
Weight
30
30
g
INFOEG
Product details
Product details