VCN2ABN18K
Elettrotec
Pressure
Vacuum switches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/vacuum_switches/vcn.prj},{NB=VCN2ABN18K},{MDL=VCN},{RNG=2 (-200/-900mbar)},{CNT=A},{CRP=B},{MMB=N},{FLT=18K},{TAR=},{TARVAL=0.00},{GLD=NO},{SGRS=NO},{TGAS=NO},{CAP3=NO},{CRT=NO},{IP=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
VCN - Adjustable vacuum switch with fast-on
Bill of material
VCN2ABN18K
MDL
Model
VCN
RNG
Pressure range
2 (-200/-900mbar)
mbar
CNT
Contact type
A - Normally Open
C - Normally Closed
A - Normally Open
C - Normally Closed
CRP
Body material
B - Brass
W - S.S.316
B - Brass
W - S.S.316
MMB
Membrane material
N - NBR
V - FKM
S - Silicone
NT - HNBR
E - EPDM
N - NBR
V - FKM
S - Silicone
NT - HNBR
E - EPDM
FLT
Process connection
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R18 - G1/8 BSPP parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R18 - G1/8 BSPP parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
TAR
Set-point adjustment
NO
Rising
Falling
NO
Rising
Falling
TARVAL
Set-point value
0.00
0.00
mbar
GLD
Gold contacts for low current
NO
SI
NO
SI
SGRS
Degreased for oxygen
NO
SI
NO
SI
CRT
Certifications
NO
UL
NO
UL
CRTN
Certifications
-
PMAX
Maximum static pressure
20
bar
TENSMAX
Maximum Voltage
48
V(ac)
CURRMAX
Max resistive current
0.5
A
IP
IP Protection
00
TMIN
Minimum temperature
-5
°C
TMAX
Maximum temperature
60
°C