??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
VCN - Vacuostatos regulables con fast-on
Lista de materiales
VCN2ABN18K
MDL
Tipo
VCN
RNG
Rango de presion
2 (-200/-900mbar) mbar
CNT
Tipo de contacto
CRP
Material del cuerpo
MMB
Material de la membrana
FLT
Proceso de conexión
TAR
Ajuste del punto de consigna
TARVAL
Valor de consigna
mbar
GLD
Contactos dorados para baja corriente
SGRS
Desengrasado para oxigeno
CRT
Certificados
CRTN
Certificados
-
PMAX
Presion estatica maxima
20 bar
TENSMAX
Tension maxima
48 V(ac)
CURRMAX
Corriente resistiva maxima
0.5 A
IP
Proteccion IP
00
TMIN
Temperatura minima
-5 °C
TMAX
Temperatura maxima
60 °C