??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
VCN - Vuotostato regolabile con fast-on
Lista materiale
VCN2ABN18K
MDL
Modello
VCN
RNG
Range di pressione
2 (-200/-900mbar) mbar
CNT
Tipo di contatto
CRP
Materiale corpo
MMB
Materiale membrana
FLT
Attacco a processo
TAR
Taratura
TARVAL
Valore di taratura
mbar
GLD
Contatti dorati per bassa corrente
SGRS
Sgrassaggio per ossigeno
CRT
Certificazioni
CRTN
Certificazioni
-
PMAX
Pressione massima statica
20 bar
TENSMAX
Tensione massima
48 V(ac)
CURRMAX
Corrente massima resistiva
0.5 A
IP
Protezione IP
00
TMIN
Temperatura minima
-5 °C
TMAX
Temperatura massima
60 °C