??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VDM18-300/32/105/122 - Distanzsensoren
Stückliste
VDM18-300/32/105/122
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VDM18-300/32/105/122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzsensor VDM18-300/32/105/122
EAN
4050143020652
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VDM18-300/32/105/122
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
300 mm
AAB990006
min. Messbereich (Länge)
80 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
17 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 2
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
50 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.168
WIDTH
0.233
DEPTH
0.063
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink