VDM28-8-L-IO/110/115b/122
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm28-8-l-io2f1102f115b2f122.prj},{NB=VDM28-8-L-IO/110/115b/122},{MANUID=VDM28-8-L-IO/110/115b/122},{AAB866006=8000},{AAB990006=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-30},{BAD823004=25.8},{BAA039006=50.00},{BAD856005=54.6},{BAD849004=88},{BAD900004=50.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.180},{LENGTH=0.165},{WIDTH=0.150},{DEPTH=0.045},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/63/01/d416741c_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM28-8-L-IO/110/115b/122},{EAN=4050143031528},{MANUTYPEDESC=VDM28-8-L-IO/110/115b/122},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9015 1000 000 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VDM28-8-L-IO/110/115b/122 - Distance Sensors
Bill of material
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
DESCSHORT
Short Description
Distance sensor VDM28-8-L-IO/110/115b/122
EAN
4050143031528
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
AAB866006
max. measuring range -length
8000
mm
AAB990006
min. measuring range - length
200
mm
BAC640005
Max. output current
100
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-30
°C
BAD859008
Type of light
Laser diode, red light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
25.8
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
50.00
°C
BAD857006
Laser protection class
Class 2
BAC461010
Housing material
Plastic
BAD856005
Length of sensor
54.6
mm
BAD849004
Height of sensor
88
mm
BAD900004
Switch frequency
50.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.180
LENGTH
0.165
WIDTH
0.150
DEPTH
0.045
CTC
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink