??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122 - Distanzsensoren
Stückliste
VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzsensor VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122
EAN
4050143046843
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
8000 mm
AAB990006
min. Messbereich (Länge)
200 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
25.8 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 2
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
54.6 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
50.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.165
WIDTH
0.157
DEPTH
0.044
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink