VE-391
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Boosters & Pumps
Air-Powered Pumps
Air-Powered Pumps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v05000000/l3_v05020000/p170885/ve-391.prj},{NB=VE-391},{PN=VE-391},{AMERSID=1078211},{APACID=-},{EMEAID=-},{HYDRAULICPRESSUR=2500},{HPRM=5000},{HYDRAULICAIRRATI=72 : 1},{HYDRAULICOUTPUTP=SAE #4},{AIRCONSUMPTIONSC=15},{AIRPRESSURERANGE=40-120},{USABLEOILCAPACIT=70},{UOCH=127},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
VE-391 - Air-Powered Pumps
Bill of material
VE-391
PN
Part Number
VE-391
VE-391
AMERSID
Americas ID
1078211
1078211
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
HYDRAULICPRESSUR
Hydraulic Pressure Range psi Minimum
2500
2500
psi
HPRM
Hydraulic Pressure Range Minimum
5000
psi
HYDRAULICAIRRATI
Hydraulic Air Ratio
72 : 1
72 : 1
HYDRAULICOUTPUTP
Hydraulic Output Ports
SAE #4
AIRCONSUMPTIONSC
Air Consumption SCFM
15
AIRPRESSURERANGE
Air Pressure Range psi
40-120
psi
USABLEOILCAPACIT
Usable Oil Capacity Vertical
70
UOCH
Usable Oil Capacity Horizontal
127