카탈로그: Modern Linear
생성됨: 13.12.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Modern Linear
VQR-1-1400-4
Modern Linear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{modernlinear/vqr_asmtab.prj},{NB=VQR-1-1400-4},{SIZE=VQ-1},{A=14.00},{SIZE1=1},{RIGID=},{TRACK=},{B=1.000},{C=4.000},{D=0.156},{E=.50 x 150DP},{L1=0.439},{L2=0.133},{L3=0.100},{L4=0.420},{L5=0.225},{L6=0.325},{L7=0.150},{W=1.500},{H=0.750},{E1=0.500},{DP=0.150},{PPATH=vqr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Modern Linear
Description
Vector Quad Rail (VQR) - Vector Quad Rail (VQR)
Bill of material
VQR-1-1400-4
PN
Part Number
VQR-1-1400-4
VQR-1-1400-4
SIZE
Vector Quad Size
VQ-1
VQ-1
A
A - Length
14.00
26.00
38.00
50.00
62.00
70.00
78.00
14.00
26.00
38.00
50.00
62.00
70.00
78.00
인치
NOH
# of Holes
4
4
RIGID
Rigid
Compliant
Rigid
Compliant
Rigid
TRACK
Track Availability
1045 Track
420 Stainless Steel Track
1045 Track
420 Stainless Steel Track
B
1.000
인치
C
4.000
4.000
인치
D
0.156
0.156
인치
E
.50 x 150DP
.50 x 150DP
인치