카탈로그: Modern Linear
생성됨: 13.12.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Modern Linear
VTC-1/VTR-1-1400-4
Modern Linear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{modernlinear/vtlg_asmtab.prj},{NB=VTC-1/VTR-1-1400-4},{SIZE=VT-1},{SIZE1=1},{LENGTH=14.00},{MATR=},{AC=},{RIGID=},{TRACK=},{A=1.000},{B=3.000},{C=0.250},{D=1.000},{E=0.960},{F=2.500},{G=0.700},{H=0.223},{I=4.000},{K=1/4-20 UNC},{K1=0.25000},{L=13/64 (0.203)},{L1=0.203},{M=.75 x .10 DP},{M1=0.750},{DP=0.100},{PPATH=vtlg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Modern Linear
Description
Vector Trio Linear Guide - Vector Trio Linear Guide
Bill of material
VTC-1/VTR-1-1400-4
PN
Part Number
VTC-1/VTR-1-1400-4
VTC-1/VTR-1-1400-4
SIZE
Size
VT-1
VT-1
LENGTH
Standard Rail Length
14.00
26.00
38.00
50.00
62.00
70.00
78.00
14.00
26.00
38.00
50.00
62.00
70.00
78.00
인치
CAR
Carriage
VTC-1
VTC-1
MATR
Roller Material
52100 Steel
440 Stainless Steel
52100 Steel
440 Stainless Steel
AC
Adjustable Carriage
No
Yes
No
Yes
RAIL
Rail
VTR-1-1400-4
VTR-1-1400-4
RIGID
Rigid Rail
Compliant
Rigid
Compliant
Rigid
TRACK
Track Availability
1045 Track
420 Stainless Steel Track
1045 Track
420 Stainless Steel Track
NOH
# of Holes
4.00
4.00
인치
A
1.000
1.000
인치
B
3.000
3.000
인치
C
0.250
0.250
인치
D
1.000
1.000
인치
E
0.960
0.960
인치
F
2.500
2.500
인치
G
0.700
0.700
인치
H
0.223
0.223
인치
I
4.000
4.000
인치
K
1/4-20 UNC
1/4-20 UNC
인치
L
13/64 (0.203)
13/64 (0.203)
인치
M
.75 x .10 DP
.75 x .10 DP
인치