??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
vedené mikrovlny
Kusovník
FM910323
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
K dispozici jsou snímače plnění a hladiny, které fungují podle různých měřících principů. Výběr snímače závisí na médiu, které má být detekováno, a na okolních podmínkách. Tok materiálu ve vibračním hrnci se může výborně zjišťovat pomocí indukčních snímačů hladiny, jejichž kyvadlo se pohybuje v materiálu nacházejícím se v hrnci. Detekce hladin kapalných nebo pevných médií se provádí např. kapacitní technologií snímače naplnění. To funguje na principu kondenzátoru, médium mění dielektricitu mezi dvěma elektrodami. Výsledná změna je převedena na digitální výstupní signál. Další alternativou k detekci hladin naplnění vodivými médii jsou vodivá hladinová relé. Stanoví se odpor mezi referenční a měřicí elektrodou. Při podkročení nebo překročení nastavené prahové hodnoty se přepne reléový výstup.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
paralelní
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Provedení analogového výstupu
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M12
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Provedení procesního připojení
G3/4 palce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
ARDTEME_BAUFORM
Design
Zvláštní konstrukce
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Parametrizace
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Fyzikální princip měření
Mikrovlna
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Hliník
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Materiál měřicího snímače
Ušlechtilá ocel 1.4571
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Výstupní funkce
ARDTEME_GEWINDEMASS
Rozměr závitu
3/4 palce
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
Počet spínacích bodů
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Pevnost v tlaku
10bar
ARDTEME_DURCHMESSERDERSONDE
Průměr sondy
4mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Délka závitu
12mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
45mA
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Délka sondy
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
Délka snímače
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
4
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
20 - 27
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Teplota média
80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
70
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů