HTA-86XX2
unitray
Cable Tray Horizontal Tee Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_tee_fittings/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/ventilated.prj},{NB=HTA-86XX2},{SHA256=uK2R7ZGAVxJpudfwX2QXIr8KCDTxUQZVvbV7CSQtbSk=},{INAME=00966__hta2d86xx2},{DESC=Horizontal Tee Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6.0)\"},{R=6 - 610},{W1=X - 1067 MM (42)\"},{W2=X - 1067 MM (42)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=HTA-86XX2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 253
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ventilated - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
HTA-86XX2
DESC
Description
Horizontal Tee Fitting
Horizontal Tee Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6.0)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
X - 1067 MM (42)"
X - 1067 MM (42)"
W2
Width 2
X - 1067 MM (42)"
X - 1067 MM (42)"
RS
Rung Spacing
2 - Ventilated
PN
Part Number
HTA-86XX2
HTA-86XX2