S2050 1/4-1/4
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings accessories
Pipe fittings Sprint Series S2000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_sprint/mod_s2050.prj},{NB=S2050 1/4-1/4},{IDNR=},{MOD=S2050 1/4-1/4},{A=R1/4},{B=G1/4},{E=15.0},{H=11.5},{L=46.0},{M=23.0},{SW=14},{INFO=Infotext},{ANDM=13.157},{AKDM=11.445},{BNDM=13.157},{BKDM=11.445},{BZE=6.000},{D1=13.000},{L2=1.800},{DD1=16.500},{L1=13.500},{T1=11.000},{T2=8.250},{T3=2.750},{DD2=8.000},{B1=11.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. S2050
Stückliste
S2050 1/4-1/4
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
S2050 1/4-1/4
S2050 1/4-1/4
A
R1/4
R1/4
B
G1/4
G1/4
E
15.0
15.0
mm
H
11.5
11.5
mm
L
46.0
46.0
mm
M
23.0
23.0
mm
SW
14
14
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext