??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VFBD, VSFBD, VPFBD, VPSFBD, VRBD,VPSFBDG - Arbres de précision, type à filetage mâle à une extrémité et à filetage femelle à une extrémité
Nomenclature
VFBD13-25-F2-B0-P5-N4
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
ALT9
Shaft End P Change to Fine Thread
PMC
Sélection de PMC (filetage fin)
PMS
Sélection de PMS (filetage fin)
P
Sélection de P (filetage normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
Y
(Y) max.
mm
C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HH
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3