??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
VFJT, VSFJT, VPFJT, VPSFJT, VRJT, VPSFJTG - Precision Shafts - One End Tapped
Bill of material
VFJT12-20-M4
PN
Part Number
MAT
Material
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC(Fine) Selection
M
M(Coarse) Selection
C
mm
ALT4
Set Screw Flats
FC
FC 1mm Increment
mm
WFC
WFC 1mm Increment
mm
A
A 1mm Increment
mm
E
E 1mm Increment
mm
HHALT4
h
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3