??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VFJW, VSFJW, VPFJW, VPSFJW, VRJW,VPSFJWG - Arbres de précision, type à filetage femelle aux deux extrémités
Nomenclature
VFJW12-25-M4-N4
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3