??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
VGE
部品表
VGE6002-6200
CN
品番
VGE6002-6200
DE
寸法De
60
DA
寸法Da
27
DB
寸法Db
36
W
寸法W
11.5
S2
寸法s2
1.4
A
Angle
30 °
R
寸法r
1.8
H
寸法h
6.8
VS3X
ベアリング
6200x1
SD
寸法d
10
D
寸法D
30
B
寸法B
9
MASS
質量
0.05 kg
SIS
適用アイドラー軸
Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15