??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Vitesse de rotation
Nomenclature
VY860800
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La surveillance des vitesses de rotation ou des mouvements rotatifs est nécessaire dans de nombreuses applications afin de garantir le bon fonctionnement d'une installation. Nos appareils de surveillance de la vitesse et de l'arrêt fonctionnent selon différents principes de fonctionnement : 1. surveillance des impulsions d'un codeur 2. mesure de la fréquence du courant d'alimentation au moyen d'un transformateur de courant. Selon le type, nos appareils disposent des fonctions les plus diverses. Pour une évaluation ultérieure dans une commande supérieure, les résultats sont émis par exemple sous la forme d'un simple contact de relais (survitesse/sous-vitesse) ou d'un signal de sortie analogique résolu sur la plage de vitesse réglée.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Avec pontage au démarrage
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
Évaluation des entrées
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Type de tension d'alimentation du codeur
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail oméga 35 mm
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP20
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Type de tension pour l'actionnement
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
Fonctions de surveillance du gardien
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Nombre de sorties
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_MELDEFUNKTION_UNVERZOEGERT_KONTAKTBEHAFTET
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tension d'alimentation du codeur
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Courant d'alimentation du codeur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_MINDESTIMPULSLAENGE
Longueur minimale de l'impulsion
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
ARDTEEL_ANLAUFUEBERBRUECKUNGSZEIT
Temps de pontage au démarrage
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Fréquence de fonctionnement
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ARDTEEL_EINSTELLBEREICHUMDREHUNGENPROMINUTE
Plage de réglage Tours par minute
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit