VKF333V-1G-M5
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
Series VKF300
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vkf300/vkf333.prj},{NB=VKF333V-1G-M5},{IDNR=},{SERIES=VKF 333},{VALVE=V},{VOL=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{PORT=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VKF300 - 3 Port Direct Operated Poppet/Body Ported for Manifold
Bill of material
VKF333V-1G-M5
VALVE
Valve option
(V) For vacuum
(Y) For low power consumption
(W) For vacuum/low power consumption
(E) For long loading time
(V) For vacuum
(Y) For low power consumption
(W) For vacuum/low power consumption
(E) For long loading time
VOL
Rated voltage
(1) 100VAC 50/60 Hz
(2) 200VAC 50/60 Hz
(3) 110VAC 50/60 Hz
(4) 220VAC 50/60 Hz
(5) 24VDC
(6) 12VDC
(7) 240VAC 50/60 Hz
(9) Other
(1) 100VAC 50/60 Hz
(2) 200VAC 50/60 Hz
(3) 110VAC 50/60 Hz
(4) 220VAC 50/60 Hz
(5) 24VDC
(6) 12VDC
(7) 240VAC 50/60 Hz
(9) Other
ENTRY
Electrical entry
(G) G-grommet (lead wire length:300mm)
(H) H-grommet (lead wire length:600mm)
(D) D-DIN type terminal
(DO) DO-DIN type terminal (without connector)
(G) G-grommet (lead wire length:300mm)
(H) H-grommet (lead wire length:600mm)
(D) D-DIN type terminal
(DO) DO-DIN type terminal (without connector)
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
() None
(S) With surge voltage suppressor
() None
(S) With surge voltage suppressor
PORT
Port size
(M5) M5 x 0.8
(01) Rc(PT) 1/8 (port A)
(M5) M5 x 0.8
(01) Rc(PT) 1/8 (port A)