피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VKF334-1D-01-Q
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
Series VKF300
vkf300_single_parts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vkf300/vkf300_single_parts/vkf334.prj},{NB=VKF334-1D-01-Q},{IDNR=},{SERIES=VKF 334},{VALVE=},{VOL=1},{ENTRY=D},{SUPPRESSOR=},{PORT=-01},{THREAD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VKF334 - 3 Port Direct Operated Poppet/Base Mounted
Bill of material
VKF334-1D-01-Q
VALVE
Valve option
() Standard
(V) For vacuum
(Y) For low power consumption
(W) For vacuum/low power consumption
(E) For long loading time
() Standard
(V) For vacuum
(Y) For low power consumption
(W) For vacuum/low power consumption
(E) For long loading time
VOL
Rated voltage
(1) 100VAC 50/60 Hz
(2) 200VAC 50/60 Hz
(3) 110VAC 50/60 Hz
(4) 220VAC 50/60 Hz
(5) 24VDC
(6) 12VDC
(7) 240VAC 50/60 Hz
(9) Other
(1) 100VAC 50/60 Hz
(2) 200VAC 50/60 Hz
(3) 110VAC 50/60 Hz
(4) 220VAC 50/60 Hz
(5) 24VDC
(6) 12VDC
(7) 240VAC 50/60 Hz
(9) Other
ENTRY
Electrical entry
(D) D-DIN type terminal
(DO) DO-DIN type terminal (without connector)
(D) D-DIN type terminal
(DO) DO-DIN type terminal (without connector)
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
() None
(S) With surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
() None
(S) With surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
PORT
Port size
(01) Rc(PT) 1/8 (port A)
() Without sub-plate
(01) Rc(PT) 1/8 (port A)
() Without sub-plate
THREAD
Thread
() Rc (PT)
(F) G (PF)
(N) NPT
(T) NPTF
() Rc (PT)
(F) G (PF)
(N) NPT
(T) NPTF