카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs VL.640/70 FP-A 3/8
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VL.640 FP - VL.140 FP (inch sizes)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/02/1_lobe_knobs/vl_640_fp_vl_140_fp/vl_640_fp.prj},{NB=Lobe knobs VL.640/70 FP-A 3/8},{CODE=9174321},{DESCRIPTION=VL.640/70 FP-A 3/8},{DIM01=2.76},{DIM02=0.375},{DIM03=-},{DIM04=1.30},{DIM05=0.71},{DIM06=1.18},{DIM07=1.18},{DIM08=0.71},{DIM09=0.98},{DIM10=0.47},{DIM11=0.03},{WEIGHT=0.374},{MA=0.0000},{MB=0.0000},{D3=0.710},{A=0.030},{D=0.375},{ZZ=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VL.640 FP - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VL.640/70 FP-A 3/8
CODE
Code
9174321
9174321
DESCRIPTION
Description
VL.640/70 FP-A 3/8
VL.640/70 FP-A 3/8
DIM01
D
2.76
2.76
인치
DIM02
d
0.375
0.375
인치
DIM03
d 2B
-
-
DIM04
L
1.30
1.30
인치
DIM05
B
0.71
0.71
인치
DIM06
d1
1.18
1.18
인치
DIM07
d2
1.18
1.18
인치
DIM08
d3
0.71
0.71
인치
DIM09
I
0.98
0.98
인치
DIM10
l2
0.47
0.47
인치
DIM11
a
0.03
0.03
인치
WEIGHT
Weight
0.374
0.374
lbs