??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vitramo
Beschreibung
VL-A06060
Stückliste
VL-A06060
LODLEVEL
LOD Level
LINK
https://youtu.be/Dy0p686SKY0
SA810ID03
Bestell-Nummer
VL-A06060
SA810ID04
DATANORM-Nummer
VL-A06060
SA810ID06
GTIN-Nummer
4250939306018
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Als Infrarotheizung wird das Wand-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Wand-Infrarotheizung der Baureihe VL-A ist für die Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Dabei kann das Heizelement sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden. Das effektive und trotzdem dekorativ wirkende Vitramo-Wandheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Erst im Kontakt mit den warmen Oberflächen erwärmt sich gleichmäßig und beinahe strömungsfrei die Raumluft. Dadurch werden die Voraussetzungen der Wohnbehaglichkeit ohne unnötigen Energieeinsatz erreicht. Das Wand-Heizelement der Baureihe VL-A besteht aus verzinktem Stahlblech, 0,8 mm dick, die Vorderseite ist pulverbeschichtet, signalweiß ähnlich RAL 9003. Rückseitig sind die Elemente mit einem blanken Deckel geschlossen. Oberflächentemperatur max. 105 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Durch den thermisch getrennten Aufbau erreichen Wand-Heizelemente einen hohen Strahlungswirkungsgrad im Raum. Für den Netzanschluss sind die Heizelemente mit einem Anschlusskabel aus Silikon, Farbe schwarz, 1,2 m lang ohne Netzstecker ausgestattet. Für den Betrieb als ortsfestes Einzelraumheizgerät ist ein zusätzlicher Raumthermostat mit Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns und/oder Fernbedienoption (außerhalb des Gebäudes) erforderlich. Das Vitramo Raumthermostat VTD-UP und die der Baureihe VTX regeln Vitramo Decken- und Wandheizelemente ökodesign-konform. Vitramo-Heizelemente dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Vitramo ist führender Hersteller und produziert Wand- und Deckeninfrarotheizungen ausschließlich in Deutschland.
SA100ID04
Geräteart
elektrisch betriebene Niedertemperatur-Infrarotheizgerät
SA110ID04
Produktserie
WAND-HEIZELEMENTE DER BAUREIHE VL-A
SA700ID04
Produktname
VL-A06060
SA200ID03
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
innen
SA250ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
wandhängend
SA400ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
Stahl, beschichtet
SA450ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
signalweiß ähnlich RAL 9003
SA500ID03
Befestigung
Aufputz-Montage an der Wand
SA71002ID03
elektrische Leistungsaufnahme
360 W
SA71002ID04
elektrische Spannung
230 V
SA71002ID05
Maximaler Einschaltstrom
1.6 A
SA71002ID06
Nennstrom
1.6 A
SA71002ID08
Frequenz
50.0 Hz
SA71002ID09
Anschlussart
Kabel
SA71002ID10
Länge Anschlusskabel
1.2 m
SA71002ID11
Schutzart (nach EN 60529)
IPX0
SA71002ID14
Oberflächentemperatur Strahlseite
105 °C
SA71002ID16
Max. Oberflächentemperatur
105 °C
SA71002ID17
Montageart
Beliebig
SA71002ID18
Adaptierung
keine
SA71002ID19
Aufheizzeit
0.25 h
SA71002ID20
Montageabstand
28 mm
SA71002ID21
Leistungsregelung
Ungeregelt
SA71002ID22
Nennwärmeleistung
360 W
SA71002ID23
Strahlungswirkungsbereich
"bei Wandmontage k. A. möglich, da abhängig von der Raumgeometrie
SA71002ID24
Min. Montagehöhe vom FFB
0.00 m
SA71021ID03
Element mit Leuchte
SA71021ID04
Lichtleistung
0 W
SA71021ID05
Lichtfarbe
0 K
SA71021ID06
LED-Gesamtlichstrom
0 lm
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
SA010ID04
Herstellername
Vitramo GmbH