??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Gamavuoto
Descrizione
VL - Generatori di Vuoto in Linea att. Filettato
Lista materiale
VL07-03T
CODE
Articolo
VL07-03T
U
Vuoto
G3/8 mm
P
Alimentazione
G1/8 mm
R
Scarico
G3/8 mm
B
18.5 mm
C
32 mm
D
28 mm
E
89 mm
F
19 mm
G
25 mm
H
18 mm
J
M4 mm
PORT
Portata
425 Nl/min
GVMAX
Massimo Grado di Vuoto
16 KPa
C3B
Consumo d'aria a 2,8 bar
95 Nl/min
C5B
Consumo d'aria a 5,5 bar
170 Nl/min