카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
VL0850920
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/vl_asmtab.prj},{NB=VL0850920},{PN=VL0850920},{DIA=8},{D=8.000},{WIDTH=3},{W=3.000},{CAP=4000},{HUB=3-1/2},{H=3.500},{BORE=2-7/16},{ID=2.438},{BEARING=1-1/4},{A=1-3/8},{B=11/16},{WEIGHT=17-1/4},{ROLLER=Tapered Roller},{BT=Standard},{PN1=0850920_vl},{ROLLER1=09},{PPATH=vl_templ.prj},{X=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
VL - Iron V-Groove Wheels
Bill of material
VL0850920
PN
Part Number
VL0850920
VL0850920
DIA
Wheel Diameter
8
8
인치
WIDTH
Tread Width
3
인치
CAP
Capacity
4000
lbs.
HUB
Hub Length
3-1/2
3-1/2
인치
BORE
Bore ID
2-7/16
2-7/16
인치
BEARING
Bearing ID
1-1/4
1-1/4
인치
A
V-Groove Width
1-3/8
인치
B
V-Groove Depth
11/16
인치
WEIGHT
Weight
17-1/4
17-1/4
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Tapered Roller
Tapered Roller
TEMPR
Temperature Range
Up to +350°F
HARD
Hardness
Brinell 145