??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
VL - Iron V-Groove Wheels
Bill of material
VL0850920
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Tread Width
3 Дюйм
CAP
Capacity
4000 lbs.
HUB
Hub Length
Дюйм
BORE
Bore ID
Дюйм
BEARING
Bearing ID
Дюйм
A
V-Groove Width
1-3/8 Дюйм
B
V-Groove Depth
11/16 Дюйм
WEIGHT
Weight
lbs.
ROLLER
Bearing Type
TEMPR
Temperature Range
Up to +350°F
HARD
Hardness
Brinell 145