카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Security lobe knobs VLSK.63 p-M8x20
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VLSK
VLSK-P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vlsk/vlsk_p/vlsk_p.prj},{NB=Security lobe knobs VLSK.63 p-M8x20},{PARTNUMBER=76731},{DESCRIPTION=VLSK.63 p-M8x20},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=44},{DIM04=23},{DIM05=20},{DIM06=17},{WEIGHT=106},{NDM=8},{KDM=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VLSK-p - Security lobe knobs
Bill of material
Security lobe knobs VLSK.63 p-M8x20
PARTNUMBER
CODE
76731
76731
DESCRIPTION
Description
VLSK.63 p-M8x20
VLSK.63 p-M8x20
DIM01
D
63
mm
DIM02
d6g
M8
M8
DIM03
L
44
mm
DIM04
d1
23
mm
DIM05
L
20
mm
DIM06
l2
17
mm
WEIGHT
Weight
106
106
g
INFOEG
Product details
Product details