VM1000-4N-00
SMC Corporation
방향제어기기
메커니컬 밸브 /핸드밸브/블로 건
VM 메커니컬 밸브
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vm/vm1000_asmtab.prj},{NB=VM1000-4N-00(0)},{PORT=0},{PIPING=0},{TRAVEL=0},{TUBE=4N},{ACTUATOR=00},{COLOR=},{STATUS=0},{PPATH=vm1000/assembly/../../vm1000/assembly/vm1000_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VM1000 - 마이크로 메커니컬 밸브
BOM
VM1000-4N-00
PORT
포트 수
(0) 3포트
(1) 2포트
(0) 3포트
(1) 2포트
PIPING
배관형식
(0) 횡배관형
(1) 밑배관형
(0) 횡배관형
(1) 밑배관형
TRAVEL
전체 동작/기본형(T.T.)
(0) 4.8 mm
(1) 2.5mm (준표준)
(0) 4.8 mm
(1) 2.5mm (준표준)
TUBE
적용 튜브(재질/사이즈)
(4N) 나일론φ4/2.5 (T0425)
(4UN) 나일론φ4/3 (T0403), 소프트나일론φ4/2.5(TS0425), 폴리우레탄나일론φ4/2.5 (TU0425)
(4N) 나일론φ4/2.5 (T0425)
(4UN) 나일론φ4/3 (T0403), 소프트나일론φ4/2.5(TS0425), 폴리우레탄나일론φ4/2.5 (TU0425)
ACTUATOR
액추에이터
(00) 기본형
(01) 롤러 레버
(02) 1방향작동 롤러 레버
(08) 토글 레버
(32) 누름 버튼
(00) 기본형
(01) 롤러 레버
(02) 1방향작동 롤러 레버
(08) 토글 레버
(32) 누름 버튼
COLOR
누름 버튼색
(-) 없음
(-) 없음
FOF
6
N
PT1
2.5
mm
PT2
0
deg
OT
2.3
mm
TT
4.8
mm
STATUS
상태 off/on
off
on
off
on