??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
VM1000 - Micro Mechanical Valve
Спецификация
VM1000-4N-00
PORT
Number of ports
PIPING
Piping
TRAVEL
Total travel/Basic (T.T.)
TUBE
Applicable tubing (Material/Size)
ACTUATOR
Actuator type
COLOR
Color of push button
FOF
6 N
PT1
2.5 mm
PT2
0 deg
OT
2.3 mm
TT
4.8 mm
STATUS
Status off/on