??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
VM100F - 2/3 Port Mechanical Valve With One-touch Fitting
Nomenclature
VM120F-23-00
PORT
Number of ports
PIPING
Piping direction and the height of push rod
BORE
Applicable bore size
ACTUATOR
Type of actuator
SUFFIX1
Suffix for actuator
SUFFIX2
Suffix for indicator light
OPTION
Bracket option
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 °
STATUS
Status off/on