??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
VM100F - 2/3 Port Mechanical Valve With One-touch Fitting
Спецификация
VM120F-23-00
PORT
Number of ports
PIPING
Piping direction and the height of push rod
BORE
Applicable bore size
ACTUATOR
Type of actuator
SUFFIX1
Suffix for actuator
SUFFIX2
Suffix for indicator light
OPTION
Bracket option
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 °
STATUS
Status off/on