??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VM400 - 3通机控阀
明细表
VM430-01-00
PORT1
通口数
PORT2
连接口径
ACTUATOR
驱动器种类
SUFFIX
驱动器追记号
OMSC
订制规格
FOF
26 N
PT
1.5 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.5 mm
TT2
0 deg
STATUS
状态 off/on
THREAD
螺纹 on/off