??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
VM400 - 3 Port Mechanical Valve
Спецификация
VM430-01-00
PORT1
Number of ports
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
OMSC
Made to order
FOF
26 N
PT
1.5 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.5 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off