??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VMA-2+P/Z2-1,5M-PVC - Ventilstecker
Stückliste
VMA-2+P/Z2-1,5M-PVC
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VMA-2+P/Z2-1,5M-PVC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventilstecker VMA-2+P/Z2-1,5M-PVC
EAN
4050143151448
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VMA-2+P/Z2-1,5M-PVC
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
nicht relevant
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAC208006
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
1.5 m
AAT080001
Polzahl
3
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.139
WIDTH
0.069
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink