카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VMARB-17P16
REIKU
Connectors
45° Connectors
Male metal thread
PG thread
IP 67
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/connectors/45_connectors/male_metal_thread/pg_thread/ip67/vmarb_g_p.prj},{NB=VMARB-17P16},{INFO=Data Sheet},{BESTG=VMARG-17P16},{BESTB=VMARB-17P16},{FB=1},{NW=17},{PG=16},{NDM=22.5},{D=16.8},{G=13.0},{D1=30.4},{H=58.5},{T=53.2},{F=27.5},{CNSMASSEXACT=2.40},{TYP=PG},{VE=30},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VMARB_G.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
VMARG/VMARB, PG - Reinforced 45° arched elbow, male metal thread
Bill of material
VMARB-17P16
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
17
17
mm
PG
Thread
16
16
D
Diameter
16.8
16.8
mm
G
Height
13.0
13.0
mm
D1
Diameter
30.4
30.4
mm
H
Height
58.5
58.5
mm
T
Length
53.2
53.2
mm
F
Diameter
27.5
27.5
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
2.40
2.40
VE
pcs.
30
30