VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Valve Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/connectivity/valve20connectors/vmb-22bp2fz2-2m-pur-v1-g.prj},{NB=VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G},{MANUID=VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G},{AAB733006=2},{AAT080001=3},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.040},{WIDTH=0.025},{DEPTH=0.040},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1a/c5/d428235a_int.png},{DESCSHORT=Valve Connector Cordset VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G},{EAN=4050143263691},{MANUTYPEDESC=VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G},{AAS488001=},{AAB226007=straight},{AAB225007=angled},{AAB379007=},{AAC208006=},{AAB593006=Black},{AAC202007=Tin},{BAD391008=Yes},{AAD251006=},{COO=DE},{CTC=8544 4290 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G - Valve Connectors
Bill of material
VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G
DESCSHORT
Short Description
Valve Connector Cordset VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G
EAN
4050143263691
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-G
AAS488001
Type of plug-in contact (housing)
AAB226007
arrangement of the cable lead-in (housing side)
straight
AAB225007
Arrangement of the cable lead-in, field side
angled
AAB379007
Type of plug-in contact, field side
AAC208006
Material of the contact basic body
AAB593006
Color of jacket
Black
AAB733006
Cable length
2
m
AAT080001
Pole number
3
AAC202007
Material of the contact coat
Tin
BAD391008
LED display present
Yes
AAD251006
Material of the cable mantle
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.040
WIDTH
0.025
DEPTH
0.040
CTC
Customs tariff number
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink