VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Valve Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/connectivity/valve20connectors/vmbi-22bp2fz2-02c3m-pvc-v1-w.prj},{NB=VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W},{MANUID=VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W},{AAB733006=0.3},{AAT080001=3},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.074},{WIDTH=0.047},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/02/8c/d438752a_int.png},{DESCSHORT=Valve Connector Cordset VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W},{EAN=4050143117529},{MANUTYPEDESC=VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W},{AAS488001=},{AAB226007=angled},{AAB225007=angled},{AAB379007=},{AAC208006=},{AAB593006=Black},{AAC202007=Tin},{BAD391008=Yes},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{COO=DE},{CTC=8544 4290 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W - Valve Connectors
Bill of material
VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W
DESCSHORT
Short Description
Valve Connector Cordset VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W
EAN
4050143117529
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W
AAS488001
Type of plug-in contact (housing)
AAB226007
arrangement of the cable lead-in (housing side)
angled
AAB225007
Arrangement of the cable lead-in, field side
angled
AAB379007
Type of plug-in contact, field side
AAC208006
Material of the contact basic body
AAB593006
Color of jacket
Black
AAB733006
Cable length
0.3
m
AAT080001
Pole number
3
AAC202007
Material of the contact coat
Tin
BAD391008
LED display present
Yes
AAD251006
Material of the cable mantle
Polyvinyl chloride
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.074
WIDTH
0.047
DEPTH
0.022
CTC
Customs tariff number
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink