1252336008
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 125 size 22mm 1-4 technopolymer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_125_taglia_22mm_1-4_tecnopolimero/valvola_leva_90b0_5-2_5-3_linea_125.prj},{NB=1252336008},{CODE=1252336008},{REF=VMR 1/4\" 22 6 L9 ST CA P},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=750},{R=ST},{O=CA},{P=0÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1252336008},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VMR 1/4\" 22 5 L9 },{NTCUSTOM=Valvola leva 90° 5-2 5-3},{LINACUSTOM=1252336008},{STEPFILE=125 VMR 5V 14 L9},{PNGFILE=120},{DWGFILE=104D2},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VMR 1/4" 22 5 L9 - 5-2 5-3 90° Lever Valve
Bill of material
1252336008
CODE
Code
1252336008
1252336008
REF
Reference
VMR 1/4" 22 6 L9 ST CA P
VMR 1/4" 22 6 L9 ST CA P
F
Function
5-3
5-3
C
Connection
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
750
750
Nl/min
R
Return
ST
ST
O
Option
CA
CA
P
Working pressure
0÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Tecnopolimero