??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOA200F - Badewanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - VOA200F
KBN
VOA200F
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mit Ablaufgarnitur
ATTR42
Ausführung Schürze
keine erforderlich
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlaufschlitz
ATTR52
Ausstattung
mit integriertem Schlitzüberlauf / Click-Clack-Ablaufgarnitur weiß / inklusive Ablaufschlauch
ATTR56
Bauform
rechteckig / asymmetrisch rund
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
DESCRIPTION
Benennung
Badewanne
ATTR67
Breite
100.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
CW17
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
200.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
VOA200F
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Acryl