??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOAM190 - Einbauwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - VOAM190
KBN
VOAM190
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mit Ablaufgarnitur
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlaufschlitz
ATTR52
Ausstattung
mit montiertem Schlitzüberlauf / Click-Clack-Ablaufgarnitur / inklusive Ablaufschlauch
ATTR56
Bauform
rechteckig / asymmetrisch rund
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
DESCRIPTION
Benennung
Einbauwanne
ATTR67
Breite
90.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
CW3
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
190.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
VOAM190
ATTR207
Werkstoff
Acryl