??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOFB - Fertigungsmontageset
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - VOFB
KBN
VOFB
ATTR15
Anschluss Vorlauf
sonstige
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschmischarmaturen
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
DESCRIPTION
Benennung
Fertigungsmontageset
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
25l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
CA28
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
170.0 mm
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
VOFB
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne