??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 29
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOHSRTH - Raumteiler
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - VOHSRTL
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
4.0 Stück
ATTR28
Anzahl der festen Böden
4.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Spiegel / 4 feste Böden / 1 Wäschekorb / links und rechts bedienbar
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Raumteiler
ATTR68
Breite
350.0 mm
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
1680.0 mm
ATTR172
Oberfläche/Dekor
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
420.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR217
Werkstoff des Korpus
Melamin