??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 29
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOHSSRE302XM - Regal
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - VOHSSRE302OM
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
5.0 Stück
ATTR28
Anzahl der festen Böden
1.0
ATTR29
Anzahl der variablen Böden
4.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
4 Melamineinlegeböden / 1 festen Boden
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Regal
ATTR68
Breite
300.0 mm
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
1620.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
178.0 mm
ATTR217
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR172
Oberfläche/Dekor