??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 58
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOHSST402LPM - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - VOHSST402RP
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
5.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
4.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür / 4 Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1620.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
190.0 mm
ATTR35
Türanschlag
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor