??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 29
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOOSSRE4KM - Hängeregal
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - VOOSSRE4Q
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
3.0 Stück
ATTR28
Anzahl der festen Böden
2.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
3 Fächer
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hängeregal
ATTR68
Breite
200.0 mm
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
601.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
178.0 mm
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR172
Oberfläche/Dekor